Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / SHDS / SUNGIL

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / SHDS / SUNGIL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Structure that adjusts axis misalignment by deflection of a thin metal disc. Large torque transmission, even at high-speeds. Simple structure that is easy to remove. Clamping type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHDS-56-10K3X10
SHDS-56-10K3X10K3
SHDS-56-10K3X10K4
SHDS-56-10K3X11
SHDS-56-10K3X11K4
SHDS-56-10K3X12
SHDS-56-10K3X12K4
SHDS-56-10K3X12K5
SHDS-56-10K3X12.7
SHDS-56-10K3X12.7K5
SHDS-56-10K3X14
SHDS-56-10K3X14K5
SHDS-56-10K3X15
SHDS-56-10K3X15K5
SHDS-56-10K3X15K6
SHDS-56-10K3X15.875
SHDS-56-10K3X15.875K5
SHDS-56-10K3X16
SHDS-56-10K3X16K5
SHDS-56-10K3X16K6
SHDS-56-10K3X17
SHDS-56-10K3X17K5
SHDS-56-10K3X17K6
SHDS-56-10K3X18
SHDS-56-10K3X18K6
SHDS-56-10K3X18K7
SHDS-56-10K3X18K8
SHDS-56-10K3X19
SHDS-56-10K3X19K6
SHDS-56-10K3X19K7
SHDS-56-10K3X19K8
SHDS-56-10K3X20
SHDS-56-10K3X20K6
SHDS-56-10K3X20K7
SHDS-56-10K3X20K8
SHDS-56-10K3X21
SHDS-56-10K3X21K6
SHDS-56-10K3X21K7
SHDS-56-10K3X22
SHDS-56-10K3X22K6
SHDS-56-10K3X22K7
SHDS-56-10K3X22K8
SHDS-56-10K3X24
SHDS-56-10K3X24K7
SHDS-56-10K3X24K8
SHDS-56-10K3X24K9
SHDS-56-10K3X25
SHDS-56-10K3X25K7
SHDS-56-10K3X25K8
SHDS-56-10K3X25K9
SHDS-56-10K3X25K10
SHDS-56-10K4X10
SHDS-56-10K4X10K3
SHDS-56-10K4X10K4
SHDS-56-10K4X11
SHDS-56-10K4X11K4
SHDS-56-10K4X12
SHDS-56-10K4X12K4
SHDS-56-10K4X12K5
SHDS-56-10K4X12.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Peso
(g)

81.19 €

1 11 giorni 1010103577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010103577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010103577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010113577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010113577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010123577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010123577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010123577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 101012.73577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 101012.73577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010143577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010143577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010153577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010153577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010153577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 101015.8753577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 101010357700±0,32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010163577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010163577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010163577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010173577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 101010357700±0,32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 101010357700±0,32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010183577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010183577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010183577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010183577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010193577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010193577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010193577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010193577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010203577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010203577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010203577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010203577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010213577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 101010357700±0,32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 101010357700±0,32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010223577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010223577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010223577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010223577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010243577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010243577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010243577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 101010357700±0,32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010253577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010253577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 1010253577000.32.9X10-5150

83.91 €

1 11 giorni 101010357700±0,32.9X10-5150

84.81 €

1 11 giorni 1010253577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010103577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010103577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010103577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010113577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010113577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 1010123577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010123577000.32.9X10-5150

83.01 €

1 11 giorni 1010123577000.32.9X10-5150

81.19 €

1 11 giorni 101012.73577000.32.9X10-5150

Loading...

Informazioni di base

Tipo A disco Materiale corpo Lega di alluminio Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.02
Disallineamento angolare ammesso(deg) 0.7 Materiale parte disco Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200

Supporto tecnico