Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZP13A-100
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 97 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 80 | Materiale bozzello | Gomma |
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico leggero |
Modello di base | Freno singolo |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali