Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WK13A-100 |
WK13A-125 |
WK13A-150 |
WK13A-200 |
WK32B-80 |
WK32B-100 |
WK32B-125 |
WK32B-150 |
WK32B-200 |
WK62A-50 |
WK62A-65 |
WK62A-75 |
WK62A-100 |
WK82A-50 |
WK82A-75 |
WK82A-100 |
WK82A-125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | Filettatura vite nominale applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | 56 giorni | 128 | 35.01~80.00 | 80 | Gomma | 100 | 30 | Carico leggero | M12 | ||
10.12 € | 1 | 56 giorni | 153 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | 125 | 37.5 | Carico leggero | M12 | ||
17.84 € | 1 | 56 giorni | 185 | 80.01~140.00 | 140 | Gomma | 150 | 40 | Carico leggero | M20 | ||
22.72 € | 1 | 56 giorni | 235 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | 200 | 50 | Carico leggero | M20 | ||
7.50 € | 1 | 56 giorni | 106 | 35.01~80.00 | 60 | Tecnopolimero | 80 | 35 | Carico medio | M12 | ||
7.94 € | 1 | 56 giorni | 128 | 35.01~80.00 | 70 | Tecnopolimero | 100 | 35 | Carico medio | M12 | ||
9.35 € | 1 | 56 giorni | 153 | 80.01~140.00 | 90 | Tecnopolimero | 125 | 35 | Carico medio | M12 | ||
19.47 € | 1 | 56 giorni | 185 | 80.01~140.00 | 130 | Tecnopolimero | 150 | 40 | Carico medio | M20 | ||
20.78 € | 1 | 56 giorni | 235 | 140.01~220.00 | 160 | Tecnopolimero | 200 | 50 | Carico medio | M20 | ||
3.22 € | 1 | 5 giorni | 72.5 | 35.01~80.00 | 40 | Gomma sintetica | 50 | 17 | Carico leggero | M10 | ||
5.46 € | 1 | 53 giorni | 89 | 35.01~80.00 | 45 | Gomma sintetica | 65 | 21 | Carico leggero | M10 | ||
5.82 € | 1 | 14 giorni | 103 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma sintetica | 75 | 21 | Carico leggero | M10 | ||
8.36 € | 1 | 53 giorni | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Gomma sintetica | 100 | 27 | Carico leggero | M12 | ||
5.16 € | 1 | 56 giorni | 72.5 | 35.01~80.00 | 40 | [Altro] TPE | 50 | 20 | Carico leggero | M10 | ||
6.25 € | 1 | 56 giorni | 103 | 35.01~80.00 | 50 | [Altro] TPE | 75 | 25 | Carico leggero | M10 | ||
9.19 € | 1 | 56 giorni | 132 | 35.01~80.00 | 75 | [Altro] TPE | 100 | 32 | Carico leggero | M12 | ||
10.83 € | 1 | 56 giorni | 161 | 80.01~140.00 | 90 | [Altro] TPE | 125 | 32 | Carico leggero | M12 |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Finecorsa | NA | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Modello di base | Tipo universale |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filettatura vite nominale applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali