A vite, ruota orientabile [WL13A]

A vite, ruota orientabile [WL13A]
  • Sconto volumi elevati
A screw-in type, swivel type caster with an allowable load of 40 to 200daN. A steel and rubber wheel type product. SONRIN Corporation is a Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WL13A-100
WL13A-125-M12
WL13A-150
WL13A-200
WL32B-80
WL32B-100
WL32B-125-M12
WL32B-125-M16
WL32B-150
WL32B-200
WL62A-50
WL62A-65
WL62A-75
WL62A-100
WL82A-50
WL82A-75
WL82A-100
WL82A-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Categoria di carico

8.37 €

1 15 giorni 13435.01~80.0080GommaM1210030Carico leggero

27.37 €

1 5 giorni 16180.01~140.00100GommaM1212537.5Carico leggero

18.12 €

1 56 giorni 19180.01~140.00140GommaM2015040Carico leggero

23.45 €

1 56 giorni 243140.01~220.00200GommaM2020050Carico leggero

7.74 €

1 15 giorni 10635.01~80.0060TecnopolimeroM128035Carico medio

8.13 €

1 15 giorni 12835.01~80.0070TecnopolimeroM1210035Carico medio

9.79 €

1 15 giorni 15380.01~140.0090TecnopolimeroM1212535Carico medio

9.79 €

1 56 giorni 15380.01~140.0090TecnopolimeroM1612535Carico medio

16.75 €

1 56 giorni 18580.01~140.00130TecnopolimeroM2015040Carico medio

21.21 €

1 56 giorni 235140.01~220.00160TecnopolimeroM2020050Carico medio

5.01 €

1 Disponibile 5 giorni 7835.01~80.0040Gomma sinteticaM105017Carico leggero

5.87 €

1 5 giorni 9335.01~80.0045Gomma sinteticaM106521Carico leggero

7.81 €

1 5 giorni 10335.01~80.0050Gomma sinteticaM107521Carico leggero

12.45 €

1 5 giorni 13335.01~80.0060Gomma sinteticaM1210027Carico leggero

9.74 €

1 5 giorni 7235.01~80.0040[Altro] TPEM105020Carico leggero

6.25 €

1 56 giorni 10135.01~80.0050[Altro] TPEM107525Carico leggero

9.19 €

1 56 giorni 13035.01~80.0075[Altro] TPEM1210032Carico leggero

10.83 €

1 56 giorni 16080.01~140.0090[Altro] TPEM1212532Carico leggero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Modello di base Tipo universale

Supporto tecnico