A vite, ruota con doppio freno [SL13A]

A vite, ruota con doppio freno [SL13A]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL13A-75
SL13A-100
SL13A-125-M12
SL13A-125-M16
SL13A-150
SL13A-200
SL32B-80
SL32B-100
SL32B-125-M12
SL32B-125-M16
SL32B-150
SL32B-200
SL62A-50
SL62A-65
SL62A-75
SL62A-100
SL62A-125
SL82A-50
SL82A-100
SL82A-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Categoria di carico

11.36 €

1 5 giorni 9735.01~80.0050GommaM107525Carico leggero

19.72 €

1 5 giorni 12835.01~80.0080GommaM1210030Carico leggero

32.45 €

1 5 giorni 15380.01~140.00100GommaM1212537.5Carico leggero

12.44 €

1 5 giorni 15380.01~140.00100GommaM1612537.5Carico leggero

20.67 €

1 56 giorni 18580.01~140.00140GommaM2015040Carico leggero

27.18 €

1 56 giorni 235140.01~220.00200GommaM2020050Carico leggero

9.76 €

1 14 giorni 10635.01~80.0060TecnopolimeroM128035Carico medio

10.20 €

1 15 giorni 12835.01~80.0070TecnopolimeroM1210035Carico medio

12.13 €

1 15 giorni 15380.01~140.0090TecnopolimeroM1212535Carico medio

12.13 €

1 56 giorni 15380.01~140.0090TecnopolimeroM16125-Carico medio

20.08 €

1 56 giorni 18580.01~140.00130TecnopolimeroM2015040Carico medio

25.02 €

1 56 giorni 235140.01~220.00160TecnopolimeroM2020050Carico medio

6.87 €

1 Stesso giorno

Stock

72.535.01~80.0040Gomma sinteticaM105017Carico leggero

6.06 €

1 9 giorni 8935.01~80.0045Gomma sinteticaM106520Carico leggero

9.73 €

1 5 giorni 10335.01~80.0050Gomma sinteticaM107521Carico leggero

10.04 €

1 5 giorni 12835.01~80.0060Gomma sinteticaM1210027Carico leggero

11.37 €

1 53 giorni 15235.01~80.0070Gomma sinteticaM1212527Carico leggero

5.82 €

1 15 giorni 72.535.01~80.0040[Altro] TPEM105020Carico leggero

10.66 €

1 15 giorni 13235.01~80.0075[Altro] TPEM1210032Carico leggero

12.58 €

1 56 giorni 16180.01~140.0090[Altro] TPEM1212532Carico leggero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Modello di base Freno doppio

Supporto tecnico