Ruota orientabile con piastra per carichi pesanti [WP13C1]

Ruota orientabile con piastra per carichi pesanti [WP13C1]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WP14C-100
WP14C-125
WP14C-150
WP14C-200
WP34C-100
WP34C-125
WP34C-150
WP34C-200
WP64C1-100
WP64C1-125
WP64C1-160
WP64C1-200
WP82A-75
WP82A-100
WP82A-125
WP83C-100
WP83C-125
WP93C-100
WP93C-125
WP93C-150
WP93C-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale F
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale G
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra C
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Categoria di carico

19.60 €

1 14 giorni 142140.01~220.00200GommaForo lungo857111410010045Carico pesante

22.54 €

1 15 giorni 165220.01~320.00250GommaForo lungo857111410012545Carico pesante

25.58 €

1 15 giorni 190220.01~320.00300GommaForo lungo857111410015045Carico pesante

29.09 €

1 56 giorni 240320.01~485.00350GommaForo lungo857111410020045Carico pesante

17.17 €

1 15 giorni 135220.01~320.00250NylonForo lungo7262978610040Carico pesante

18.45 €

1 15 giorni 159220.01~320.00300NylonForo lungo7262978612540Carico pesante

21.47 €

1 15 giorni 185320.01~485.00400NylonForo lungo7262978615040Carico pesante

24.98 €

1 56 giorni 235485.01~750.00500NylonForo lungo7262978620040Carico pesante

20.40 €

1 15 giorni 142220.01~320.00250PoliuretanoForo lungo857111410010045Carico pesante

22.54 €

1 14 giorni 165220.01~320.00300PoliuretanoForo lungo857111410012545Carico pesante

25.99 €

1 56 giorni 190320.01~485.00350PoliuretanoForo lungo857111410015045Carico pesante

30.12 €

1 53 giorni 240320.01~485.00400PoliuretanoForo lungo857111410020045Carico pesante

6.25 €

1 14 giorni 10135.01~80.0050Gomma sinteticaForo rotondo434360607525Carico leggero

9.19 €

1 56 giorni 13035.01~80.0075Gomma sinteticaForo rotondo6050776710032Carico leggero

10.83 €

1 56 giorni 16080.01~140.0090Gomma sinteticaForo rotondo6050776712532Carico leggero

10.44 €

1 53 giorni 12880.01~140.0080PoliuretanoForo lungo76561058510034Carico pesante

12.82 €

1 53 giorni 15380.01~140.00100PoliuretanoForo lungo76561058512540Carico pesante

25.87 €

1 15 giorni 142220.01~320.00300PoliuretanoForo lungo857111410010050Carico pesante

30.46 €

1 15 giorni 165320.01~485.00400PoliuretanoForo lungo857111410012550Carico pesante

34.60 €

1 9 giorni 190485.01~750.00550PoliuretanoForo lungo857111410015050Carico pesante

39.92 €

1 15 giorni 240485.01~750.00700PoliuretanoForo lungo857111410020050Carico pesante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Modello di base Tipo universale

Supporto tecnico