Ruota con doppio freno e piastra per carichi medi [SP13A]

Ruota con doppio freno e piastra per carichi medi [SP13A]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP13A-200
SP32B-80
SP32B-100
SP32B-125
SP32B-150
SP32B-200
SP32C-80
SP32C-100
SP32C-125
SP32C-150
SP32C-200
SP62A-125
SP82A-75
SP82A-125
SP83C-75
SP83C-100
SP83C-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo fori di montaggio direzione longitudinale F
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale G
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra C
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Categoria di carico

26.13 €

1 56 giorni 235140.01~220.00200Gomma1037614011020050Carico leggero

9.56 €

1 14 giorni 10635.01~80.0060Tecnopolimero7656105858030Carico medio

10.08 €

1 15 giorni 12835.01~80.0070Tecnopolimero76561058510030Carico medio

11.93 €

1 15 giorni 15380.01~140.0090Tecnopolimero76561058512535Carico medio

19.47 €

1 56 giorni 18580.01~140.00130Tecnopolimero1037814011015040Carico medio

23.97 €

1 56 giorni 235140.01~220.00160Tecnopolimero1037814011020050Carico medio

10.75 €

1 14 giorni 10635.01~80.0080Nylon806010582.58035Carico pesante

19.90 €

1 5 giorni 12880.01~140.00100Nylon806010582.510035Carico pesante

14.87 €

1 15 giorni 153140.01~220.00150Nylon806010582.512535Carico pesante

23.79 €

1 56 giorni 185140.01~220.00180Nylon1037813510515040Carico pesante

32.60 €

1 56 giorni 235220.01~320.00250Nylon1037813510520050Carico pesante

11.37 €

1 53 giorni 15535.01~80.0070Gomma sintetica3636505012527Carico leggero

6.94 €

1 15 giorni 10335.01~80.0050[Altro] TPE434360607525Carico leggero

12.58 €

1 56 giorni 16180.01~140.0090[Altro] TPE5050777712532Carico leggero

8.79 €

1 56 giorni 10335.01~80.0060Poliuretano625284727525Carico pesante

12.18 €

1 53 giorni 12880.01~140.0085Poliuretano76561058410037.5Carico pesante

14.27 €

1 53 giorni 15080.01~140.00110Poliuretano76561058412540Carico pesante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale
Modello di base Freno doppio

Supporto tecnico