Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NTLOS5R |
NTLOS10R |
NTLOS12R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Carico radiale (N) | Passo | Vite di collegamento M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € 2.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5 | 3332 | 0.8 | M5 | ||
7.71 € 3.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9212 | 1.5 | M10 | ||
7.62 € 3.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | 10780 | 1.75 | M12 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. | Profilo filettatura di collegamento | Filettatura maschio |
---|---|---|---|---|---|
Direzione filettatura di collegamento | Vite destra | Materiale sfera | Acciaio per cuscinetti al cromo-molibdeno EN 1.3505 Equiv. | Materiale tubo anima | Rete in rame con rivestimento in fluoropolymer (PTFE) |
Angolo di inclinazione ammesso α(deg) | 13 | Metodo di lubrificazione | Senza olio | Dimensioni standard | Metro |
Direzione | R | Quantità minima di acquisto | Possibilità di acquisto di singoli pezzi |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Passo
Vite di collegamento M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali