• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cuscinetto testa a snodo con tubo anima, filettatura femmina (DuPont 100ST P.O.M) - [STLI]

Cuscinetto testa a snodo con tubo anima, filettatura femmina (DuPont 100ST P.O.M) - [STLI]

MISUMI-VONA provides carefully chosen products from fast-growing Asian manufacturers to meet our customers' needs. Select a product to suit your applications. A Taiwanese manufacturer established in 1989. Obtained ISO9001: 2000 certification in 2006 and continues to implement world-class quality standards. Sells products to companies all over the world and has a high share of the Asian, European, and North American markets. MISUMI-VONA supplies rod end bearings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STLI8E
STLI20ES
STLIL20ES
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Carico radiale
(N)
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Passo Vite di collegamento M No

7.24 €

3 giorni 8Vite destra11564151.25M8E

24.90 €

3 giorni 20Vite destra5390081.5M20ES

24.90 €

3 giorni 20Vite sinistra5390081.5M20ES

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo filettatura di collegamento Filettatura femmina
Materiale sfera Acciaio per cuscinetti al cromo-molibdeno EN 1.3505 Equiv. Materiale tubo anima DuPont 100STP.O.M Metodo di lubrificazione Lubrificazione
Dimensioni standard Metro Quantità minima di acquisto Possibilità di acquisto di singoli pezzi

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico