• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cuscinetto testa a snodo, con sferici di attacco a L [RTLBL]

Cuscinetto testa a snodo, con sferici di attacco a L [RTLBL]

A link ball L type rod end bearing. Many in-stock items can be shipped on the same day if ordered by 6: 00 PM. SB is a Taiwanese manufacturer that was established in 1989. Obtained ISO9001: 2000 certification in 2006 and continues to implement world-class quality standards. Sells products to companies all over the world and has a high share of the Asian, European, and North American markets. MISUMI-VONA supplies rod end bearings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RTLBL5L
RTLBL5R
RTLBL6L
RTLBL8L
RTLBL10L
RTLBL10LF
RTLBL10R
RTLBL12L
RTLBL12LF
RTLBL12R
RTLBL12RF
RTLBL14L
RTLBL14LF
RTLBL14R
RTLBL14RF
RTLBL16LF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Vite di collegamento M Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Passo Direzione

8.85 €

4 giorni M5450.8L

5.71 €

4 giorni M5450.8R

5.97 €

4 giorni M6451L

7.15 €

4 giorni M8451.25L

6.92 €

4 giorni M10451.5L

7.40 €

4 giorni M10451.25LF

6.92 €

4 giorni M10451.5R

8.55 €

4 giorni M12451.75L

8.50 €

4 giorni M12451.25LF

8.88 €

4 giorni M12451.75R

8.50 €

4 giorni M12451.25RF

9.85 €

4 giorni M14452L

9.85 €

4 giorni M14451.5LF

9.90 €

4 giorni M14452R

9.85 €

4 giorni M14451.5RF

12.27 €

4 giorni M16351.5LF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Materiale corpo principale Lega di zinco ad alta resistenza Materiale sfera Acciaio a basso contenuto di carbonio cementato (EN 1.0301 Equiv. / EN 1.1149 Equiv.)
Quantità minima di acquisto Possibilità di acquisto di singoli pezzi

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico