Tavole manuali a coda di rondine [TSM13]

Tavole manuali a coda di rondine [TSM13]
  • Sconto volumi elevati

Manufactured overseas — competitively priced.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM25D-1S
TSM125D-1S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (gamma selezionabile) Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Corsa (distanza X)

94.48 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

61~90±10–30mm25.1~3065656922.5NA±12,5

75.38 €

4 giorni 41~60±30mm–15.1~2060639820NA±62,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 61~90 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 50.1~100 Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine
Categoria Corpo principale Tipo Tavole su asse X Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile
Posizione modulo di comando Con comando centrale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico