Condotto flessibile (BB00200)

Condotto flessibile BB00200

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BB00200

Marca: SHINSUNG

Prezzo: 369.87

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 253.0±2.0 mm

Diametro esterno: 263.9±2.5 mm

Min. raggio di curvatura: 320 mm

Lunghezza per rotolo: 10 m

Inclinazione: 20,0±0,5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BB00200

Codice componente
BB00200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza per rotolo
(m)
Inclinazione
(mm)
Peso
(g)

369.87 €

1 12 giorni 253.0±2.0263.9±2.53201020,0±0,530000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC Proprietà Standard / Prestazioni antistatiche / Resistenza agli oli / A bassa produzione di particolato Colore Grigio
Liquido applicabile Polvere / Aria / Nebbia d'olio

Supporto tecnico