• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappo a saldare/a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-SWCA-10
304-SWCA-15
304-SWCA-20
304-SWCA-25
S25C-GALV-SWCAS-15
S25C-GALV-SWCAS-20
S25C-GALV-SWCAS-25
SWCA-6A-SCH80
SWCA-8A-SCH80
SWCA-10A-SCH80
SWCA-15A-SCH80
SWCA-15A-SCH160
SWCA-20A-SCH80
SWCA-20A-SCH160
SWCA-25A-SCH80
SWCA-25A-SCH160
SWCA-32A-SCH80
SWCA-32A-SCH160
SWCA-40A-SCH80
SWCA-40A-SCH160
SWCA-50A-SCH80
SWCA-50A-SCH160
SWCA-65A-SCH80
SWCA-65A-SCH160
SWCA-80A-SCH80
SWCA-80A-SCH160
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Spessore nominale Diam. nominale Dimensione D
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione A
(mm)

7.00 €

14 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-3/8B(10A)12.71017.8

8.17 €

14 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1/2B(15A)16.11022.2

9.82 €

14 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-3/4B(20A)21.41327.7

12.43 €

14 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1B(25A)27.21334.5

5.68 €

14 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.-1/2B(15A)16.11322.2

6.41 €

14 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.-3/4B(20A)21.41627.7

8.06 €

Disponibile 14 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.-1B(25A)27.21734.5

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH801/8B(6A)7.11211.0

4.41 €

14 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH801/4B(8A)9.41214.3

4.52 €

14 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH803/8B(10A)12.71317.8

5.15 €

Disponibile 14 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH801/2B(15A)16.11322.2

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH1601/2B(15A)12.31522.2

5.77 €

14 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH803/4B(20A)21.41627.7

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH1603/4B(20A)16.21627.7

6.48 €

14 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH801B(25A)27.21734.5

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH1601B(25A)21.21834.5

7.95 €

Disponibile 14 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH801 1/4B(32A)35.51843.2

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH1601 1/4B(32A)29.92043.2

9.45 €

Disponibile Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH801 1/2B(40A)41.22049.1

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH1601 1/2B(40A)34.42149.1

13.06 €

Disponibile 14 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH802B(50A)52.72361.1

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH1602B(50A)43.12461.1

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH802 1/2B(65A)65.92677.1

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH1602 1/2B(65A)57.32777.1

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH803B(80A)78.12990.0

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.SCH1603B(80A)66.93190.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Tappo Trattamento superficie NA
Liquido applicabile Senza limitazioni produttore

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico