• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappo a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-SCA10
304-SCA15
304-SCA20
304-SCA25
304-SCA32
304-SCA40
304-SCA50
316L-SCA08
316L-SCA10
316L-SCA15
316L-SCA20
S25C-GALV-SCA08
S25C-GALV-SCA10
S25C-GALV-SCA15
S25C-GALV-SCA20
S25C-GALV-SCA25
S25C-GALV-SCA32
S25C-GALV-SCA40
S25C-GALV-SCA50
SCA-6A
SCA-8A
SCA-10A
SCA-15A
SCA-20A
SCA-25A
SCA-32A
SCA-40A
SCA-50A
SCA-65A
SCA-80A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Filettatura nominale M1 Dimensione B
(mm)
Dimensione L
(mm)
Colore

6.45 €

15 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)255NA

8.70 €

6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)326.5NA

10.17 €

6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)387.0NA

14.93 €

6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)459.5NA

23.56 €

15 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)559.5NA

34.11 €

15 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)6511NA

50.68 €

15 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)7512.5NA

10.10 €

15 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/4B(8A)215NA

11.98 €

15 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/8B(10A)235NA

20.18 €

Disponibile 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/2B(15A)276.5NA

23.22 €

Disponibile 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/4B(20A)297.0NA

2.50 €

Disponibile 15 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/4B(8A)2225Bianco

2.65 €

Disponibile 15 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/8B(10A)2828Bianco

3.78 €

15 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)3232Bianco

4.48 €

15 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4B(20A)3838Bianco

6.36 €

15 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1B(25A)4645Bianco

9.45 €

Disponibile 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/4B(32A)5850Bianco

11.86 €

Disponibile 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/2B(40A)6355Bianco

18.25 €

15 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2B(50A)7660Bianco

-

Preventivo [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/8B(6A)1922NA

1.76 €

Disponibile 15 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/4B(8A)2225NA

1.95 €

Disponibile 6 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/8B(10A)2828NA

2.70 €

6 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)3232NA

3.33 €

6 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4B(20A)3838NA

4.52 €

6 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1B(25A)4645NA

7.39 €

Disponibile 15 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/4B(32A)5850NA

8.60 €

Disponibile 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/2B(40A)6355NA

12.28 €

6 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2B(50A)7660NA

48.93 €

Disponibile 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2 1/2B(65A)9670NA

71.67 €

Disponibile 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3B(80A)10875NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore Trattamento superficie NA
Rivestimento interno in resina NA Specifiche NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico