Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Diam. nominale | Specifiche | Colore | Filettatura nominale | Dimensione B | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € 4.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | Mozzo | NA | 1/4 | 22 | 26 | ||
8.30 € 5.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | Mozzo | NA | 3/8 | 25 | 28 | |
17.60 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | Mozzo | NA | 1/2 | 32 | 32 | ||
13.70 € 8.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | Mozzo | NA | 3/4 | 38 | 37 | ||
31.95 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | Mozzo | NA | 1 | 45 | 42 | ||
67.80 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | Con taglio | NA | 3/4 | 38 | 38 | ||
84.75 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | Con taglio | NA | 1 | 46 | 45 | ||
77.44 € | 1 | 22 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | Con taglio | Bianco | 1/2 | 32 | 32 | ||
102.05 € | 1 | 22 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | Con taglio | Bianco | 3/4 | 38 | 38 | ||
127.58 € | 1 | 22 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | Con taglio | Bianco | 1 | 46 | 45 | ||
6.24 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8B(10A) | Mozzo | Bianco | 3/8 | 28 | 28 | ||
8.42 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | Mozzo | Bianco | 1/2 | 32 | 32 | ||
10.55 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | Mozzo | Bianco | 3/4 | 38 | 38 | ||
15.92 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | Mozzo | Bianco | 1 | 46 | 45 | ||
30.22 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4B(32A) | Mozzo | Bianco | 1 1/4 | 58 | 50 | ||
37.07 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2B(40A) | Mozzo | Bianco | 1 1/2 | 63 | 55 | ||
124.57 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2 1/2B(65A) | Mozzo | Bianco | 2 1/2 | 96 | 70 | ||
148.92 € | 1 | 22 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3B(80A) | Mozzo | Bianco | 3 | 108 | 75 | ||
3.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4B(8A) | Mozzo | NA | 1/4 | 22 | 25 | |
4.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8B(10A) | Mozzo | NA | 3/8 | 28 | 28 | |
5.15 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2B(15A) | Mozzo | NA | 1/2 | 32 | 32 | ||
6.68 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4B(20A) | Mozzo | NA | 3/4 | 38 | 38 | ||
9.52 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1B(25A) | Mozzo | NA | 1 | 46 | 45 | ||
19.14 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4B(32A) | Mozzo | NA | 1 1/4 | 58 | 50 | ||
24.07 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2B(40A) | Mozzo | NA | 1 1/2 | 63 | 55 | ||
36.20 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2B(50A) | Mozzo | NA | 2 | 76 | 60 | ||
118.38 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2 1/2B(65A) | Mozzo | NA | 2 1/2 | 96 | 70 |
Loading...
Tipo | Con saldatura a riempimento, a vite | Profilo raccordo | Mozzo | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Diam. nominale
Specifiche
Colore
Filettatura nominale
Dimensione B
Dimensione L
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali