Codice articolo del costruttore: SES-08
Marca: SS
Prezzo: 23.63 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diam. foro albero d: 8 Ø
Gamma coppia ammessa: 2.0–20.0 N•m
Diam. mozzo D1: 22 Ø
Coppia ammessa: 18 N•m
Gamma carico di spinta ammessa: ≦4.7 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SES-08
Codice componente
|
---|
SES-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. mozzo D1 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma carico di spinta ammessa (kN) | Diam. esterno A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.63 € 9.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 2.0–20.0 | 22 | 18 | ≦4.7 | 25 |
Loading...
Tipo | Flangia | Centraggio | Disponibile | Materiale corpo | Acciaio al carbonio EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Struttura di serraggio | Con cono singolo | Metodo di serraggio | A pressione |
Lunghezza complessiva W(mm) | 21 |
Si trova sulla pagina di Boccola senza chiavetta, autocentrante SES, il codice articolo è il seguente: SES-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SES-08.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. mozzo D1(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Diam. esterno A(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SES-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. mozzo D1 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma carico di spinta ammessa (kN) | Diam. esterno A (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | 20.1–50.0 | 26 | 47 | ≦7.8 | 29 |