Testa metallica per morsetti, con testa piatta in gomma GH-FC

Testa metallica per morsetti, con testa piatta in gomma GH-FC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A metal head for clamps. Tip is made of Shore A70 NBR rubber. Select from a metric or imperial screw thread. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GH-FC-042507
GH-FC-044207
GH-FC-064410
GH-FC-065110
GH-FC-086312
GH-FC-087512
GH-FC-10138
GH-FC-10138-LP
GH-FC-108515
GH-FC-121017
GH-FC-12334
GH-FC-14134
GH-FC-14218
GH-FC-38312
GH-FC-38412
GH-FC-56212
GH-FC-56300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard vite Diametro filettatura M (mm) Diametro filettatura M (pollici) Lunghezza complessiva L (mm) Lunghezza complessiva L (pollici)

3.06 €

1 Disponibile 5 giorni MetroM4XP0.7-25-

2.33 €

1 77 giorni MetroM4XP0.7-42-

2.60 €

1 19 giorni MetroM6XP1.0-44-

3.41 €

1 Disponibile 5 giorni MetroM6XP1.0-51-

3.16 €

1 15 giorni MetroM8XP1.25-63-

6.63 €

4.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

MetroM8XP1.25-75-

2.33 €

1 19 giorni Pollici-10-1-3/8

2.33 €

1 19 giorni Pollici-10-1-1/8

12.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

MetroM10XP1.5-85-

6.42 €

1 15 giorni MetroM12XP1.75-100-

6.42 €

1 19 giorni Pollici-1/2-3-3/4

2.60 €

1 22 giorni Pollici-1/4-1-3/4

2.60 €

1 19 giorni Pollici-1/4-2-1/8

3.70 €

1 19 giorni Pollici-3/8-3-1/2

4.25 €

1 19 giorni Pollici-3/8-4-1/2

3.16 €

1 19 giorni Pollici-5/16-2-1/2

3.16 €

1 19 giorni Pollici-5/16-3"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto Vite morsetto Trattamento superficie Cromatura lucida

Supporto tecnico