Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-101-ASS
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 500 | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | No.10 | Materiale vite morsetto | Acciaio inox | Categoria | Corpo principale |
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 500–1049 | Con bullone punta | Bullone in acciaio inox | Regolazione posizione bullone punta | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera, tipo verticale, braccio a U, base flangiata, regolazione scorrimento bullone punta, forza di serraggio, 500 N, il codice articolo è il seguente: GH-101-ASS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-101-ASS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali