Codice articolo del costruttore: GH-12147
Marca: GOODHANDCLAMP
Prezzo: 21.12 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-12147
Metodo di fissaggio | Base dritta | Forza di serraggio (MAX)(N) | 2270 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | 5/16 | Materiale vite morsetto | Acciaio + NBR | Categoria | Corpo principale |
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 2260~ | Con bullone punta | Bullone NBR con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio pieno lungo (base dritta) GH-12147, il codice articolo è il seguente: GH-12147.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-12147.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali