Morsetto a ginocchiera, tipo verticale, braccio a U, base flangiata, regolazione scorrimento bullone punta, forza di serraggio 3.400 N

Morsetto a ginocchiera, tipo verticale, braccio a U, base flangiata, regolazione scorrimento bullone punta, forza di serraggio 3.400 N
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GH-12265
GH-12265-SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale vite morsetto Con bullone punta

28.77 €

1 5 giorni [Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Acciaio + Tampone in gomma] Acciaio + NBR[Bullone con elemento in gomma] Bullone NBR con elemento in gomma

72.88 €

1 5 giorni Acciaio inoxAcciaio inoxBullone in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 3400 Misura vite morsetto 3/8
Categoria Corpo principale Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 2260~ Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Supporto tecnico