• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-13009

Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-13009

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GH-13009

Marca: GOODHANDCLAMP

Prezzo: 4.92

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-13009

Codice componente
GH-13009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.92 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 300 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio + NBR Categoria Corpo principale
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499 Con bullone punta Bullone NBR con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-13009, il codice articolo è il seguente: GH-13009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-13009.

Supporto tecnico