Morsetto a ginocchiera - pressione da applicare al lato - base con flangia, corsa 17 mm, braccio dritto GH-301-AM / GH-301-AMSS

Morsetto a ginocchiera - pressione da applicare al lato - base con flangia, corsa 17 mm, braccio dritto GH-301-AM / GH-301-AMSS
  • Sconto volumi elevati
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GH-301-AM
GH-301-AMSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale vite morsetto Con bullone punta

9.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

EN 1.0038 Equiv.[Nylon] Nylon 66Bullone in nylon

11.47 €

1 5 giorni Acciaio inoxAcciaio inoxBullone in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 450 Metodo di fissaggio Base con flangia
Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M4 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 1399

Supporto tecnico