• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Morsetto a ginocchiera - pressione da applicare al lato - base con flangia, corsa 17mm, braccio dritto GH-301-BM

Morsetto a ginocchiera - pressione da applicare al lato - base con flangia, corsa 17mm, braccio dritto GH-301-BM

A toggle clamp with vertical handle. Maximum stroke: 17 mm; maximum clamping pressure: 450N. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-301-BM

Codice componente
GH-301-BM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

5.53 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) ~1399
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M6
Materiale vite morsetto EN 1.0038 Equiv. Forza di serraggio(N) 450 Con bullone punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - pressione da applicare al lato - base con flangia, corsa 17mm, braccio dritto GH-301-BM, il codice articolo è il seguente: GH-301-BM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-301-BM.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico