• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo a semi apertura con vite interamente in bronzo duro senza leva

Valvola di fondo a semi apertura con vite interamente in bronzo duro senza leva

An all gunmetal screw type foot valve without half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: BC6
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-40-40A
TV-40-50A
TV-40-65A
TV-40-80A
TV-40-100A
TV-40-125A
TV-40-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura tubo nominale lato di controllo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)

214.79 €

Preventivo 1 1/2B(40A)153140

288.94 €

Preventivo 2B(50A)165148

401.08 €

Preventivo 2 1/2B(65A)199170

464.45 €

Preventivo 3B(80A)209180

882.02 €

Preventivo 4B(100A)255230

1,241.29 €

Preventivo 5B(125A)307272

1,525.79 €

Preventivo 6B(150A)357293

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CC491K Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Lato controllo, tipi di collegamento Rc Metodo di funzionamento NA
Modello Valvola di fondo a vite Materiale sede e corpo valvola EN CC491K Equiv. Materiale filtro a rete EN CC491K Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico