• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo a semi apertura con flangia interamente in bronzo duro senza leva

Valvola di fondo a semi apertura con flangia interamente in bronzo duro senza leva

An all gunmetal flange type foot valve without half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: BC6
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-42-40A
TV-42-50A
TV-42-65A
TV-42-80A
TV-42-100A
TV-42-125A
TV-42-150A
TV-42-200A
TV-42-250A
TV-42-300A
TV-42-350A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)
Numero di fori per bulloni N
(pezzo)

349.75 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1631404

371.29 €

Preventivo 2B(50A)1731454

449.24 €

Preventivo 2 1/2B(65A)1921704

506.91 €

Preventivo 3B(80A)2001808

1,016.35 €

Preventivo 4B(100A)2582308

1,413.65 €

Preventivo 5B(125A)3012768

1,733.63 €

Preventivo 6B(150A)3492938

3,254.37 €

Preventivo 8B(200A)40636712

4,974.07 €

Preventivo 10B(250A)48644012

8,364.68 €

Preventivo 12B(300A)62956016

14,322.17 €

Preventivo 14B(350A)73562016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CC491K Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Pressione nominale 10K Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Metodo di funzionamento NA Modello Valvola di fondo con flangia 10K Materiale sede e corpo valvola EN CC491K Equiv.
Materiale filtro a rete EN CC491K Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico