• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo intermedia a semi apertura con vite interamente in bronzo duro

Valvola di fondo intermedia a semi apertura con vite interamente in bronzo duro

An all gunmetal screw type half opening intermediate foot valve manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: BC6
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-240-40A
TV-240-50A
TV-240-65A
TV-240-80A
TV-240-100A
TV-240-125A
TV-240-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)

300.34 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)186140

404.25 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)200148

561.40 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)250170

649.48 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)268180

1,235.60 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)310230

1,737.44 €

Preventivo 5B(125A)5B(125A)380272

2,136.00 €

Preventivo 6B(150A)6B(150A)431293

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CC491K Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Metodo di funzionamento NA Modello Valvola di fondo intermedia a vite Materiale sede e corpo valvola EN CC491K Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico