• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo intermedia a semi apertura con flangia interamente in bronzo duro

Valvola di fondo intermedia a semi apertura con flangia interamente in bronzo duro

An all gunmetal flange type half opening intermediate foot valve manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: BC6
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-242-40A
TV-242-50A
TV-242-65A
TV-242-80A
TV-242-100A
TV-242-125A
TV-242-150A
TV-242-200A
TV-242-250A
TV-242-300A
TV-242-350A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)
Numero di fori per bulloni N
(pezzo)

489.16 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)2061404

520.21 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)2141454

629.20 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)2361704

709.68 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)2501808

1,423.15 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)3162308

1,978.84 €

Preventivo 5B(125A)5B(125A)3682768

2,426.83 €

Preventivo 6B(150A)6B(150A)4152938

4,555.87 €

Preventivo 8B(200A)8B(200A)52436712

6,963.71 €

Preventivo 10B(250A)10B(250A)61844012

11,710.29 €

Preventivo 12B(300A)12B(300A)81956016

20,050.27 €

Preventivo 14B(350A)14B(350A)95262016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CC491K Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo
Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo Metodo di funzionamento NA Modello Valvola di fondo intermedia con flangia 10K
Materiale sede e corpo valvola EN CC491K Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico