Valvola di fondo con vite di semi apertura interamente in ghisa con leva di semi apertura

Valvola di fondo con vite di semi apertura interamente in ghisa con leva di semi apertura
An all cast iron half opening screw type foot valve with half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-15-40A
TV-15-50A
TV-15-65A
TV-15-80A
TV-15-100A
TV-15-125A
TV-15-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura tubo nominale lato di controllo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)

94.49 €

1 15 giorni 1 1/2B(40A)153140

111.44 €

1 15 giorni 2B(50A)165148

97.21 €

1 15 giorni 2 1/2B(65A)199170

107.13 €

1 15 giorni 3B(80A)209180

190.89 €

1 15 giorni 4B(100A)255230

253.71 €

1 15 giorni 5B(125A)307272

295.04 €

1 15 giorni 6B(150A)357293

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Lato controllo, tipi di collegamento Rc Profilo leva Leva
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Modello Valvola di fondo a vite Materiale sede e corpo valvola EN-JL 1030 Equiv.
Materiale filtro a rete EN-JL 1030 Equiv.

Supporto tecnico