• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo a semi apertura con vite di semi apertura interamente in ghisa senza leva

Valvola di fondo a semi apertura con vite di semi apertura interamente in ghisa senza leva

An all cast iron half opening screw type foot valve without half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-7-25A
TV-7-32A
TV-7-40A
TV-7-50A
TV-7-65A
TV-7-80A
TV-7-100A
TV-7-125A
TV-7-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura tubo nominale lato di controllo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)

61.53 €

14 giorni 1B(25A)122120

64.57 €

14 giorni 1 1/4B(32A)128126

67.64 €

14 giorni 1 1/2B(40A)153140

79.05 €

14 giorni 2B(50A)165148

96.15 €

Preventivo 2 1/2B(65A)199170

86.80 €

Preventivo 3B(80A)209180

157.77 €

Preventivo 4B(100A)255230

211.63 €

Preventivo 5B(125A)307272

246.48 €

Preventivo 6B(150A)357293

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Lato controllo, tipi di collegamento Rc Metodo di funzionamento NA
Modello Valvola di fondo a vite Materiale sede e corpo valvola EN-JL 1030 Equiv. Materiale filtro a rete EN-JL 1030 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico