• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo intermedia a semi apertura con vite di semi apertura interamente in ghisa

Valvola di fondo intermedia a semi apertura con vite di semi apertura interamente in ghisa

An all cast iron half opening screw type half opening intermediate foot valve manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-8-25A
TV-8-32A
TV-8-40A
TV-8-50A
TV-8-65A
TV-8-80A
TV-8-100A
TV-8-125A
TV-8-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)

72.20 €

14 giorni 1B(25A)1B(25A)149120

75.24 €

14 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)153126

79.05 €

14 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)186140

87.65 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)200148

93.14 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)250170

103.91 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)268180

189.45 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)310230

254.08 €

Preventivo 5B(125A)5B(125A)380272

295.90 €

Preventivo 6B(150A)6B(150A)431293

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Metodo di funzionamento NA Modello Valvola di fondo intermedia a vite Materiale sede e corpo valvola EN-JL 1030 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico