• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo a molla con vite a molla interamente in ghisa

Valvola di fondo a molla con vite a molla interamente in ghisa

An all cast iron spring screw type spring foot valve manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-9-20A
TV-9-25A
TV-9-32A
TV-9-40A
TV-9-50A
TV-9-65A
TV-9-80A
TV-9-100A
TV-9-125A
TV-9-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura tubo nominale lato di controllo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)

33.08 €

9 giorni 3/4B(20A)98104

34.64 €

9 giorni 1B(25A)101110

37.74 €

9 giorni 1 1/4B(32A)114121

40.85 €

9 giorni 1 1/2B(40A)119126

52.50 €

9 giorni 2B(50A)134140

76.57 €

9 giorni 2 1/2B(65A)184157

84.11 €

Preventivo 3B(80A)197168

140.37 €

Preventivo 4B(100A)258230

191.10 €

Preventivo 5B(125A)309260

226.54 €

Preventivo 6B(150A)334285

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Lato controllo, tipi di collegamento Rc Metodo di funzionamento NA
Modello Valvola di fondo a vite Materiale sede e corpo valvola EN-JL 1030 Equiv. Materiale filtro a rete EN-JL 1030 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico