• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo a molla con flangia a molla interamente in ghisa

Valvola di fondo a molla con flangia a molla interamente in ghisa

An all cast iron spring flange type spring foot valve manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-13-100A
TV-13-125A
TV-13-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)

161.21 €

Preventivo 4B(100A)262230

228.63 €

Preventivo 5B(125A)302260

284.91 €

Preventivo 6B(150A)326285

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Pressione nominale 10K Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Metodo di funzionamento NA Modello Valvola di fondo con flangia 10K Numero di fori per bulloni N(pezzo) 8
Materiale sede e corpo valvola EN-JL 1030 Equiv. Materiale filtro a rete EN-JL 1030 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico