• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo intermedia a semi apertura con vite in ghisa, con corpo in bronzo duro

Valvola di fondo intermedia a semi apertura con vite in ghisa, con corpo in bronzo duro

A cast iron screw type half opening intermediate foot valve with a gunmetal body manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-239-40A
TV-239-50A
TV-239-65A
TV-239-80A
TV-239-100A
TV-239-125A
TV-239-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)

179.29 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)186140

225.15 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)200148

323.13 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)250170

355.09 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)268180

633.75 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)310230

849.17 €

Preventivo 5B(125A)5B(125A)380272

973.56 €

Preventivo 6B(150A)6B(150A)431293

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Metodo di funzionamento NA Modello Valvola di fondo intermedia a vite Materiale sede e corpo valvola EN CC491K Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico