• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo con vite in ghisa con corpo in acciaio inox e leva di semi apertura

Valvola di fondo con vite in ghisa con corpo in acciaio inox e leva di semi apertura

A cast iron screw type foot valve with half opening lever and stainless steel body manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-35-40A
TV-35-50A
TV-35-65A
TV-35-80A
TV-35-100A
TV-35-125A
TV-35-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura tubo nominale lato di controllo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)

153.57 €

Preventivo 1 1/2B(40A)152140

193.18 €

Preventivo 2B(50A)166145

277.96 €

Preventivo 2 1/2B(65A)202170

304.37 €

Preventivo 3B(80A)210180

543.41 €

Preventivo 4B(100A)255230

726.87 €

Preventivo 5B(125A)309276

833.88 €

Preventivo 6B(150A)358289

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Lato controllo, tipi di collegamento Rc Profilo leva Leva
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Modello Valvola di fondo a vite Materiale sede e corpo valvola CSC13
Materiale filtro a rete EN-JL 1030 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico