• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo con flangia interamente in ghisa con corpo in acciaio inox e leva di semi apertura

Valvola di fondo con flangia interamente in ghisa con corpo in acciaio inox e leva di semi apertura

A cast iron flange type foot valve with half opening lever and stainless steel body manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-37-40A
TV-37-50A
TV-37-65A
TV-37-80A
TV-37-100A
TV-37-125A
TV-37-150A
TV-37-200A
TV-37-250A
TV-37-300A
TV-37-350A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)
Numero di fori per bulloni N
(pezzo)

177.89 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1621404

220.29 €

Preventivo 2B(50A)1731454

300.19 €

Preventivo 2 1/2B(65A)1911704

321.74 €

Preventivo 3B(80A)2011808

564.95 €

Preventivo 4B(100A)2582308

812.33 €

Preventivo 5B(125A)3032768

904.76 €

Preventivo 6B(150A)3502938

1,625.37 €

Preventivo 8B(200A)40536712

2,778.91 €

Preventivo 10B(250A)48244012

4,596.08 €

Preventivo 12B(300A)62956016

7,908.67 €

Preventivo 14B(350A)73562016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Pressione nominale 10K Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Profilo leva Leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Modello Valvola di fondo con flangia 10K
Materiale sede e corpo valvola CSC13 Materiale filtro a rete EN-JL 1030 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico