• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di fondo a semi apertura con flangia in ghisa con corpo in acciaio inox senza leva

Valvola di fondo a semi apertura con flangia in ghisa con corpo in acciaio inox senza leva

A cast iron flange type foot valve without a half opening lever and stainless steel body manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-33-40A
TV-33-50A
TV-33-65A
TV-33-80A
TV-33-100A
TV-33-125A
TV-33-150A
TV-33-200A
TV-33-250A
TV-33-300A
TV-33-350A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)
Numero di fori per bulloni N
(pezzo)

177.89 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1621404

220.29 €

Preventivo 2B(50A)1731454

300.19 €

Preventivo 2 1/2B(65A)1911704

321.74 €

Preventivo 3B(80A)2011808

564.95 €

Preventivo 4B(100A)2582308

812.33 €

Preventivo 5B(125A)3032768

904.76 €

Preventivo 6B(150A)3502938

1,625.37 €

Preventivo 8B(200A)40536712

2,778.91 €

Preventivo 10B(250A)48244012

4,596.08 €

Preventivo 12B(300A)62956016

7,908.67 €

Preventivo 14B(350A)73562016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Pressione nominale 10K Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Metodo di funzionamento NA Modello Valvola di fondo con flangia 10K Materiale sede e corpo valvola CSC13
Materiale filtro a rete EN-JL 1030 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico