Codice articolo del costruttore: TV-69-80A
Marca: OSAKA PIPE FITTING & VALVE MFG
Prezzo: 32.57 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TV-69-80A
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Flangia | Profilo attacco | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN-JS 1040 Equiv. | Filettatura nominale M1 | 3B(80A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc |
Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Zincatura fusa | Rivestimento interno in resina | NA |
Specifiche | Bianco | Pressione nominale | 10K | Diametro esterno D(mm) | 185 |
Spessore t(mm) | 30 | Numero di fori bullone(pezzo) | 8 |
Si trova sulla pagina di Flangia di accoppiamento in ghisa malleabile - Flangia per tubi 10K, il codice articolo è il seguente: TV-69-80A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TV-69-80A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali