U-LOCK CU (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CU-75-7
CU-75-9
CU-100-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
D.E. D
(mm)
Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Nominale
(mm)
Nominale
(poll.)
Lunghezza
(m)

739.05 €

1 14 giorni 79870.056467537

950.28 €

1 14 giorni 79870.056467539

1,529.93 €

1 14 giorni 1041120.05160100412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano + EN 1.4306 Equiv. Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza all'abrasione
Colore Trasparenza Liquido applicabile Sostanze chimiche / Polvere / Granelle Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::120

Supporto tecnico