• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

U-LOCK HP

U-LOCK HP

The duct has a flame retardant hypalone rubber coated on a Trevira material that is highly resistant to tearing forces, and provides excellent weather resistance, vibration resistance, and chemical resistance.

[Features]
· Excellent abrasion resistance and permeability make this duct suitable for transporting wood chips, foods, chemicals and other granular and powder media

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HP-75-3
HP-75-4
HP-75-5
HP-75-6
HP-75-7
HP-75-8
HP-75-9
HP-75-10
HP-75-11
HP-75-12
HP-75-13
HP-75-14
HP-90-3
HP-90-4
HP-90-5
HP-90-6
HP-90-7
HP-90-8
HP-90-9
HP-90-10
HP-90-11
HP-90-12
HP-90-13
HP-90-14
HP-100-4
HP-100-5
HP-100-6
HP-100-7
HP-100-8
HP-100-9
HP-100-10
HP-100-11
HP-100-12
HP-100-13
HP-100-14
HP-125-4
HP-125-5
HP-125-6
HP-125-7
HP-125-8
HP-125-9
HP-125-10
HP-125-11
HP-125-12
HP-125-13
HP-125-14
HP-150-4
HP-150-5
HP-150-6
HP-150-7
HP-150-8
HP-150-9
HP-150-10
HP-150-11
HP-150-12
HP-150-13
HP-150-14
HP-175-3
HP-175-4
HP-175-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Nominale
(mm)
Nominale
(poll.)
Lunghezza
(m)

199.68 €

28 giorni 79870.06-25~150467533

266.25 €

28 giorni 79870.06-25~150467534

332.80 €

28 giorni 79870.06-25~150467535

399.37 €

28 giorni 79870.06-25~150467536

465.93 €

28 giorni 79870.06-25~150467537

532.48 €

28 giorni 79870.06-25~150467538

599.05 €

28 giorni 79870.06-25~150467539

665.61 €

28 giorni 79870.06-25~1504675310

732.17 €

28 giorni 79870.06-25~1504675311

798.73 €

28 giorni 79870.06-25~1504675312

865.29 €

28 giorni 79870.06-25~1504675313

931.85 €

28 giorni 79870.06-25~1504675314

199.68 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.53

266.25 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.54

332.80 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.55

399.37 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.56

465.93 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.57

532.48 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.58

599.05 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.59

665.61 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.510

732.17 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.511

798.73 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.512

865.29 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.513

931.85 €

28 giorni 941020.056-25~15054903.514

322.54 €

28 giorni 1041120.051-25~1506010044

403.17 €

28 giorni 1041120.051-25~1506010045

483.81 €

28 giorni 1041120.051-25~1506010046

564.44 €

28 giorni 1041120.051-25~1506010047

645.08 €

28 giorni 1041120.051-25~1506010048

725.71 €

28 giorni 1041120.051-25~1506010049

806.35 €

28 giorni 1041120.051-25~15060100410

886.98 €

28 giorni 1041120.051-25~15060100411

967.62 €

28 giorni 1041120.051-25~15060100412

1,048.25 €

28 giorni 1041120.051-25~15060100413

1,128.89 €

28 giorni 1041120.051-25~15060100414

388.57 €

28 giorni 1291370.033-25~1507512554

485.71 €

28 giorni 1291370.033-25~1507512555

582.86 €

28 giorni 1291370.033-25~1507512556

680.00 €

28 giorni 1291370.033-25~1507512557

777.14 €

28 giorni 1291370.033-25~1507512558

874.29 €

28 giorni 1291370.033-25~1507512559

971.43 €

28 giorni 1291370.033-25~15075125510

1,068.57 €

28 giorni 1291370.033-25~15075125511

1,165.71 €

28 giorni 1291370.033-25~15075125512

1,262.86 €

28 giorni 1291370.033-25~15075125513

1,360.00 €

28 giorni 1291370.033-25~15075125514

418.20 €

28 giorni 1541620.022-25~1509015064

522.75 €

28 giorni 1541620.022-25~1509015065

627.30 €

28 giorni 1541620.022-25~1509015066

731.85 €

28 giorni 1541620.022-25~1509015067

836.40 €

28 giorni 1541620.022-25~1509015068

940.95 €

28 giorni 1541620.022-25~1509015069

1,045.50 €

28 giorni 1541620.022-25~15090150610

1,150.06 €

28 giorni 1541620.022-25~15090150611

1,254.60 €

28 giorni 1541620.022-25~15090150612

1,359.15 €

28 giorni 1541620.022-25~15090150613

1,463.71 €

28 giorni 1541620.022-25~15090150614

338.41 €

28 giorni 1791870.0185-25~15010517573

451.21 €

28 giorni 1791870.0185-25~15010517574

564.02 €

28 giorni 1791870.0185-25~15010517575

Loading...

Informazioni di base

Materiale Trevira + Rivestimento Hypalon + EN 1.4306 Equiv. Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Altro
Colore Grigio Liquido applicabile Sostanze chimiche Dettagli altre caratteristiche Resistente alla corrosione, alle vibrazioni e agli agenti chimici

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico