• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Condotto con Bobina legata / Morsetto

Condotto con Bobina legata / Morsetto

[Features]
· Cut to the required size to match the duct aperture.
· Cut exactly to the determined length.
· Scale marked on the product meaning a ruler is not required to measure where to cut.
· This single item can be used with ducts of varying diameters.
· Safe and secure beveling.
· Correct size and fit with zero waste.
· 30 meters can be accommodated in the case.
· Tightening of the clamp is done with one screwdriver.
· Easy measurement by simply aligning the guide.
· Convenient to carry around, and inventory control is also easy.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-50
DBR-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo Materiale Lunghezza
(m)
Spessore
(mm)
Larghezza
(mm)
Pezzi contenuti in una conf.

57.37 €

5 giorni MorsettoNichelatura (Solo parte filettata)---50 pz.

57.37 €

5 giorni FascettaAcciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)300.69-

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico