Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo corpo principale | Ambiente | Materiale contatto | Corsa (mm) | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Punto di funzionamento (mm) | Forza di contatto (N) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Cavo | Diametro esterno flangia (mm) | Dettagli specifici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | non disponibile | filo singolo | - | Contatto lineare | |
43.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | filo singolo | - | Contatto lineare | |
34.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | non disponibile | Cab Tire' cable | - | Contatto lineare | |
46.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | Cab Tire' cable | - | Contatto lineare | |
33.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico / Flangia | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | non disponibile | filo singolo | 10 | Contatto lineare | |
45.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico / Flangia | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | filo singolo | 10 | Contatto lineare | ||
29.62 € 15.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico / Flangia | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | non disponibile | Cab Tire' cable | 10 | Contatto lineare | ||
47.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico / Flangia | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | Cab Tire' cable | 10 | Contatto lineare | ||
35.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | non disponibile | filo singolo | - | Contatto lineare | ||
47.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | filo singolo | - | Contatto lineare | ||
38.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | non disponibile | Cab Tire' cable | - | Contatto lineare | ||
51.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | Cab Tire' cable | - | Contatto lineare | ||
36.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone / Flangia | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | - | M10x1.5 | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | non disponibile | filo singolo | 13 | Contatto lineare | ||
49.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone / Flangia | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | - | M10x1.5 | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | filo singolo | 13 | Contatto lineare | ||
39.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone / Flangia | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | - | M10x1.5 | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | non disponibile | Cab Tire' cable | 13 | Contatto lineare | ||
52.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone / Flangia | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | - | M10x1.5 | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | Cab Tire' cable | 13 | Contatto lineare | ||
37.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto / Con finecorsa | Con bullone | Antigocciolamento | - | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | [Fino a Ø4] SØ3 | IP44 | non disponibile | filo singolo | - | Contatto assiale o laterale | |
50.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto / Con finecorsa | Con bullone | Antigocciolamento | - | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | [Fino a Ø4] SØ3 | IP44 | incluso | filo singolo | - | Contatto assiale o laterale | ||
40.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto / Con finecorsa | Con bullone | Antigocciolamento | - | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | [Fino a Ø4] SØ3 | IP44 | non disponibile | Cab Tire' cable | - | Contatto assiale o laterale | |
54.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto / Con finecorsa | Con bullone | Antigocciolamento | - | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | [Fino a Ø4] SØ3 | IP44 | incluso | Cab Tire' cable | - | Contatto assiale o laterale | ||
46.27 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico | Impermeabile | - | 0.3 | 9 | - | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | non disponibile | Cab Tire' cable | - | Contatto lineare | ||
51.56 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico | Impermeabile | - | 0.3 | 9 | - | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | incluso | Cab Tire' cable | - | Contatto lineare | ||
44.94 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico / Flangia | Impermeabile | - | 0.3 | 11.5 | - | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | non disponibile | filo singolo | 11 | Contatto lineare | ||
53.92 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico / Flangia | Impermeabile | - | 0.3 | 11.5 | - | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | incluso | filo singolo | 11 | Contatto lineare | ||
47.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | non disponibile | filo singolo | - | Contatto lineare | ||
46.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | incluso | filo singolo | - | Contatto lineare | ||
45.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | non disponibile | Cab Tire' cable | - | Contatto lineare | ||
60.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | incluso | Cab Tire' cable | - | Contatto lineare | |
44.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone / Flangia | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10x1.5 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | non disponibile | filo singolo | 13 | Contatto lineare | |
58.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone / Flangia | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10x1.5 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | incluso | filo singolo | 13 | Contatto lineare | ||
46.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone / Flangia | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10x1.5 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | non disponibile | Cab Tire' cable | 13 | Contatto lineare | ||
61.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone / Flangia | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10x1.5 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | incluso | Cab Tire' cable | 13 | Contatto lineare | ||
38.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto / Con finecorsa | Cilindrico | Antigocciolamento | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Fino a Ø4] SØ3 | IP44 | non disponibile | filo singolo | - | Contatto assiale o laterale | |
43.78 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto / Con finecorsa | Cilindrico | Antigocciolamento | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Fino a Ø4] SØ3 | IP44 | incluso | filo singolo | - | Contatto assiale o laterale | |
40.76 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto / Con finecorsa | Cilindrico | Antigocciolamento | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Fino a Ø4] SØ3 | IP44 | non disponibile | Cab Tire' cable | - | Contatto assiale o laterale | |
45.97 € | 1 | 19 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto / Con finecorsa | Cilindrico | Antigocciolamento | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Fino a Ø4] SØ3 | IP44 | incluso | Cab Tire' cable | - | Contatto assiale o laterale |
Loading...
Profilo punta | 00003: ad ago | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.) | Punto di contatto | Tipo di contatto NA |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Ripetibilità | 0.01mm | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 |
Carico statico ammesso(N) | 3000 | Energia di resistenza agli impatti(J) | 0.2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Profilo corpo principale
Ambiente
Materiale contatto
Corsa(mm)
Diametro esterno cilindrico(mm)
Filettatura nominale (M)
Punto di funzionamento(mm)
Diametro punta
LED
Cavo
Diametro esterno flangia(mm)
Dettagli specifici
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali