Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP060A |
BP060A-F |
BP060A-L |
BP060A-LF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di contatto (N) | LED | Dettagli specifici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6~13 | non disponibile | Per la conferma dell'indicizzazione | |
40.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | non disponibile | contatto strisciante | ||
48.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6~13 | incluso | Per la conferma dell'indicizzazione | ||
48.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | incluso | contatto strisciante |
Loading...
Tipo | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera | Profilo corpo principale | Con bullone | Profilo punta | 00005: contatto a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Standard | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Materiale contatto | Acciaio inox (EN 1.4112 Equiv.) |
Corsa(mm) | 0.8 | Punto di contatto | Tipo di contatto NA | Filettatura nominale (M) | M6x1.0 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Punto di funzionamento(mm) | 0.5 | Ripetibilità | 0.01mm |
Diametro punta | SØ3 | Struttura di protezione | IP40 | Durata meccanica(x10K volte) | 300 |
Configura
Stock
Proprietà di base
LED
Dettagli specifici
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali