Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo corpo principale | Profilo punta | Materiale corpo | Corsa (mm) | Punto di contatto | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Punto di funzionamento (mm) | Diametro punta | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | 8 | - | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | ||
129.16 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | 8 | - | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
121.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | - | M8×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | |
129.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | - | M8×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | |
111.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NA | - | M10×0.5 | 0.2 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | ||
118.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NA | - | M10×0.5 | 0.2 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
91.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NA | - | M10×0.5 | 0.2 | [Fino a Ø4] Ø3 | no | ||
98.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NA | - | M10×0.5 | 0.2 | [Fino a Ø4] Ø3 | incluso | ||
131.29 € | 1 | 19 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera | Con bullone | [Ad ago] 00006: contatto ad ago | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NA | - | M10×0.5 | 0.2 | [Fino a Ø2] SØ1 | no | ||
139.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera | Con bullone | [Ad ago] 00006: contatto ad ago | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NA | - | M10×0.5 | 0.2 | [Fino a Ø2] SØ1 | incluso | ||
108.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | ||
82.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
124.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø4] Ø3 | no | ||
90.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø4] Ø3 | incluso | ||
90.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera | Con bullone | [Ad ago] 00006: contatto ad ago | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ1 | no | ||
140.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera | Con bullone | [Ad ago] 00006: contatto ad ago | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ1 | incluso | ||
97.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | ||
102.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
92.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø4] Ø3 | no | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø4] Ø3 | incluso | ||
90.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera | Con bullone | [Ad ago] 00006: contatto ad ago | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ1 | no | ||
117.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera | Con bullone | [Ad ago] 00006: contatto ad ago | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ1 | incluso | ||
121.62 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NA | 10 | - | 0.2 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | ||
129.16 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NA | 10 | - | 0.2 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
121.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | 10 | - | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | |
129.16 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | 10 | - | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
96.09 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Profilo piatto | [Ad ago] 00004: contatto R | Placcatura BsBM Ni | 3 | Tipo di contatto NA | - | - | 0.2 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | ||
101.35 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Profilo piatto | [Ad ago] 00004: contatto R | Placcatura BsBM Ni | 3 | Tipo di contatto NA | - | - | 0.2 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
96.09 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Profilo piatto | [Ad ago] 00004: contatto R | Placcatura BsBM Ni | 3 | Tipo di contatto NC | - | - | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | ||
101.35 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Profilo piatto | [Ad ago] 00004: contatto R | Placcatura BsBM Ni | 3 | Tipo di contatto NC | - | - | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
119.28 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Profilo piatto | [Ad ago] 00004: contatto R | Placcatura BsBM Ni | 10 | Tipo di contatto NC | - | - | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | ||
124.55 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Profilo piatto | [Ad ago] 00004: contatto R | Placcatura BsBM Ni | 10 | Tipo di contatto NC | - | - | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso |
Loading...
Ambiente | Impermeabile | Materiale contatto | Carburo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Ripetibilità | 0.0005mm | Forza di contatto(N) | 1 | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 300 |
Struttura di protezione | IP67 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Profilo corpo principale
Profilo punta
Materiale corpo
Corsa(mm)
Punto di contatto
Diametro esterno cilindrico(mm)
Filettatura nominale (M)
Punto di funzionamento(mm)
Diametro punta
LED
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali