Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo corpo principale | Profilo punta | Ambiente | Materiale contatto | Corsa (mm) | Punto di contatto | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Forza di contatto (N) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Direzione cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | solo | ||
55.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | solo | |
60.77 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | piazza | ||
55.99 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | piazza | ||
44.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo | |
47.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo | |
55.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | solo | ||
49.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø4 | IP65 | non disponibile | solo | |
57.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø4 | IP65 | incluso | solo | |
52.57 € 36.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00006: contatto ad ago | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø1.5 | IP65 | non disponibile | solo | ||
56.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00006: contatto ad ago | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø1.5 | IP65 | incluso | solo | ||
51.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | Resina acetalica | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø4 | IP65 | non disponibile | solo | |
61.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | Resina acetalica | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø4 | IP65 | incluso | solo | ||
44.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 0.5 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo | ||
49.80 € 34.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | solo | ||
49.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 0.5 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | solo | ||
53.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | piazza | ||
55.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | piazza | |
43.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NC | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo | ||
49.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NC | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | solo | ||
60.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NC | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | piazza | ||
55.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NC | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | piazza | |
51.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | no | solo | |
52.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | solo | |
53.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | piazza | ||
55.99 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | no | piazza | ||
43.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M5×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo | |
48.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M5×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | solo | |
54.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2 | Tipo di contatto NA | - | M5×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | piazza | ||
50.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2 | Tipo di contatto NA | - | M5×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | piazza | ||
43.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | 5 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo | ||
51.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | 5 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | solo | ||
54.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2 | Tipo di contatto NA | 5 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | piazza | ||
49.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2 | Tipo di contatto NA | 5 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | piazza | |
46.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 5 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | non disponibile | solo | |
50.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 5 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | solo | |
67.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 5 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | piazza | |
62.36 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 5 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | no | piazza | ||
52.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 5 | Tipo di contatto NC | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | no | solo | ||
62.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 5 | Tipo di contatto NC | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | solo | |
67.15 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 5 | Tipo di contatto NC | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | piazza | ||
62.36 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 5 | Tipo di contatto NC | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | no | piazza | ||
66.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] SØ2 | IP67 | no | solo | |
60.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Impermeabile | - | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] SØ2 | IP67 | incluso | solo | ||
65.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NC | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] SØ2 | IP67 | no | solo | |
70.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NC | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] SØ2 | IP67 | incluso | solo | |
44.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | 6 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo | ||
47.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | 6 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | solo | ||
51.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | 6 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | piazza | ||
51.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | 6 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | piazza | ||
46.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NC | 6 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | solo | ||
51.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NC | 6 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | solo | |
55.99 € | 1 | 13 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NC | 6 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | piazza | ||
51.21 € | 1 | 13 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NC | 6 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | piazza | ||
39.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | 8 | - | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | non disponibile | solo | ||
44.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | 8 | - | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | solo | ||
55.99 € | 1 | 13 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | 8 | - | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | piazza | ||
51.21 € | 1 | 13 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | 8 | - | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | no | piazza |
Loading...
Tipo | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Punto di funzionamento(mm) | 0.3 | Ripetibilità | 0.005mm | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 |
Dettagli specifici | Contatto lineare |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Profilo punta
Ambiente
Materiale contatto
Corsa(mm)
Punto di contatto
Diametro esterno cilindrico(mm)
Filettatura nominale (M)
Diametro punta
LED
Direzione cavo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali