Contattore CSH ad ampio angolo di contatto, tipo (CSH)

Contattore CSH ad ampio angolo di contatto, tipo (CSH)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A linear bushing is used for the bearing· and it is applicable to sliding, deflection and off-set

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSH121A-A
CSH121A-AL
CSH121B-A
CSH121B-AL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Punto di contatto LED

78.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Tipo di contatto NAno

73.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-Tipo di contatto NA-

78.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Tipo di contatto NCno

83.07 €

1 13 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Tipo di contatto NCincluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Ampio angolo di contatto Profilo corpo principale Con bullone Profilo punta Tipo a contatto emisferico
Ambiente Standard Materiale contatto JIS-SUS con tempra 45–50 Corsa(mm) 2.8
Filettatura nominale (M) M12×1.0 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Punto di funzionamento(mm) 0.3
Ripetibilità 0.005mm Forza di contatto(N) 1.5 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000
Diametro punta Ø10 Struttura di protezione IP65 Dettagli specifici Contatto assiale o laterale

Supporto tecnico