Heat-Resistant Switch HT Series

Heat-Resistant Switch HT Series
  • Sconto volumi elevati

[Features]
The maximum temperature for continuous operation lies at 150°C/200°C
Plastic parts that are heat-resistant, adhesives for high temperature and heat-resistant chord have been used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP060A-HT1
BP060A-HT2
CS067A-HT1
CS067A-HT2
STM81A-HT1
STM81A-HT2
STM82A-HT1
STM82A-HT2
STS060A-HT1
STS060A-HT2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo Profilo punta Materiale corpo Materiale contatto Corsa
(mm)
Filettatura nominale (M) Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Punto di funzionamento
(mm)
Forza di contatto
(N)
Durata precisione punto di contatto
(x 10K volte)
Carico statico ammesso
(N)
Energia di resistenza agli impatti
(J)
Diametro punta Struttura di protezione LED Cavo Dettagli specifici Dettagli del punto di funzionamento
(mm)

86.50 €

27 giorni 10Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto[Ad ago] 00005: contatto a sfera[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4112 Equiv.) C0.8M6x1.00~1500.56~1350--[≤ Ø4] Sφ3IP40noCab Tire' cableContatto assiale o laterale(Dal lato anteriore) 0,5

116.85 €

Disponibile 3 giorni 10Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto[Ad ago] 00005: contatto a sfera[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)-0.8M6x1.00~2000.56~1350--[≤ Ø4] Sφ3IP40non disponibileCab Tire' cableContatto assiale o laterale(Dal lato anteriore) 0,5

96.02 €

3 giorni 10Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla[Ad ago] 00004: contatto R[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)2.8M6×0.750~1500.3150--[≤ Ø2] φ2IP65noCab Tire' cableContatto lineare-

113.48 €

Disponibile 3 giorni 10Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla[Ad ago] 00004: contatto R[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)2.8M6×0.750~2000.3150--[≤ Ø2] φ2IP65non disponibileCab Tire' cableContatto lineare-

92.85 €

27 giorni 10Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa[Ad ago] 00004: contatto R[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)0.3M10×0.750~1500.1515030000.2[≤ Ø2] φ2IP67notrecciaContatto lineare-

110.31 €

27 giorni 10Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa[Ad ago] 00004: contatto R[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)0.3M10×0.750~2000.1515030000.2[≤ Ø2] φ2IP67notrecciaContatto lineare-

94.44 €

Disponibile 27 giorni 10Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa[Ad ago] 00004: contatto R[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)0.3M10×0.750~1500.1515030000.2[≤ Ø2] φ2IP67noCab Tire' cableContatto lineare-

114.85 €

Disponibile 3 giorni 10Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa[Ad ago] 00004: contatto R[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)0.3M10×0.750~2000.1515030000.2[≤ Ø2] φ2IP67non disponibileCab Tire' cableContatto lineare-

89.67 €

27 giorni 10Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa[Ad ago] 00004: contatto R[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)0.7M6x1.00~1500.315050000.4-IP67noCab Tire' cableContatto lineare(Dalla superficie dello stop) 0.3

101.79 €

3 giorni 10Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa[Ad ago] 00004: contatto R[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)0.7M6x1.00~2000.315050000.4-IP40non disponibileCab Tire' cableContatto lineare(Dalla superficie dello stop) 0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con bullone Ambiente Specifiche di resistenza al calore Punto di contatto Tipo di contatto NA
Ripetibilità 0.01mm

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico