Contattore ad alta precisione P11, tipo (MT)

Contattore ad alta precisione P11,  tipo (MT)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
Since the fine adjustment mechanism for mounting and signal settings does not exist, it is used for detecting the origin of the moving or displaced object.
· The tool setter of NC machine is set parallel at 0.01 mm degrees to the connector. (it can be used or thermal displacement correction)
.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P11DDB-DLD
P11DDB-DU
P11DDB-DULD
P11DMB-DLD
P11DMB-DU
P11DMB-DULD
P11EDB-DU
P11EDB-DULD
P11EMB-DU
P11EMB-DULD
P11GDB-DULD
P11GMB-DU
P11GMB-DULD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
LED Misura foro di montaggio Dettagli specifici

126.16 €

1 Stesso giorno

Stock

103Corpo dell'interruttoreφ4.6Protezione anta non inclusa

113.69 €

1 Disponibile 5 giorni 103noφ4.6Protezione del cavo fornita

114.05 €

1 Stesso giorno

Stock

103Corpo dell'interruttoreφ4.6Protezione del cavo fornita

100.36 €

1 5 giorni 103Corpo dell'interruttoreM4Protezione anta non inclusa

113.69 €

1 Disponibile 5 giorni 103noM4Protezione del cavo fornita

100.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103Corpo dell'interruttoreM4Protezione del cavo fornita

113.69 €

1 Disponibile 5 giorni 105noφ4.6Protezione del cavo fornita

119.25 €

1 Disponibile 5 giorni 105Corpo dell'interruttoreφ4.6Protezione del cavo fornita

113.69 €

1 Disponibile 5 giorni 105noM4Protezione del cavo fornita

119.25 €

1 5 giorni 105Corpo dell'interruttoreM4Protezione del cavo fornita

119.25 €

1 Disponibile 5 giorni 102Corpo dell'interruttoreφ4.6Protezione del cavo fornita

113.69 €

1 Disponibile 5 giorni 102noM4Protezione del cavo fornita

119.25 €

1 Disponibile 5 giorni 102Corpo dell'interruttoreM4Protezione del cavo fornita

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla Profilo corpo principale Profilo piatto Profilo punta 00002: contatto piatto
Ambiente Impermeabile Materiale corpo Alluminio Materiale contatto Carburo
Punto di contatto Tipo di contatto NC Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Punto di funzionamento(mm) 0
Ripetibilità 0.0005mm Forza di contatto(N) 1.5 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 300
Diametro punta Ø5 Struttura di protezione IP67

Supporto tecnico