Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SP060A |
SP060A-L |
SP080A |
SP080A-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | M6x1.0 | no | ||
52.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | M6x1.0 | incluso | ||
44.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | M8x1.25 | no | ||
51.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M8x1.25 | incluso |
Loading...
Tipo | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Profilo corpo principale | Con bullone | Profilo punta | 00004: contatto R |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Standard | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Materiale contatto | JIS-SUS50–55 |
Corsa(mm) | 3 | Punto di contatto | Tipo di contatto NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Punto di funzionamento(mm) | 0.8 | Ripetibilità | 0.01mm | Forza di contatto(N) | 6~11 |
Diametro punta | Ø2.5 | Struttura di protezione | IP40 | Durata meccanica(x10K volte) | 300 |
Dettagli del punto di funzionamento(mm) | (Dalla facciata frontale) 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
LED
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali