• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bullone esagonale in resina【200 Pezzi per confezione】

Bullone esagonale in resina

A hexagon head bolt made of PEEK, PPS, and PPGF resins. Available to work with different ambient application temperatures. LINK-UPON is a Taiwanese manufacturer of resin composite materials that is expanding its global sales of a wide variety of resin parts. MISUMI-VONA currently offers their screws, washers, and nuts for sale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PGFH-M8-30

Codice componente
PGFH-M8-30
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

114.87 €

200 Pezzi per confezione

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 8 Lunghezza L (mm) 30
Materiale Resina Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio NA
Passo(mm) 1.25 Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PPGF

Si trova sulla pagina di Bullone esagonale in resina, il codice articolo è il seguente: PGFH-M8-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PGFH-M8-30.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico