Morsetto a ginocchiera Push / Pull con pressione da applicare al lato - base con flangia, gancio a U GH-40323 / GH-40323-SS

Morsetto a ginocchiera Push / Pull con pressione da applicare al lato - base con flangia, gancio a U GH-40323 / GH-40323-SS
  • Sconto volumi elevati
Tension toggle clamp. Maximum clamping pressure: 1630N. Iron or stainless steel main bodies available. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GH-40323
GH-40323-SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo

16.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

EN 1.0038 Equiv.

18.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A tensione Forza di serraggio(N) 1630 Metodo di fissaggio Base con flangia
Vite morsetto NA Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 1400–1999

Supporto tecnico